タイトル 情報
Product Number: ISL9008AIEJZ-T
Pkg. Name: P5.049
Pkg. Previous Code: PHC
Pkg. Code: PHC
Lead Count: 5
長さ: 2 mm
幅: 1.2 mm
Thickness: 1.9 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Reel
Pkg. Type: SC70
Moisture Sensitivity Level (MSL): 2
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細