タイトル 情報
Product Number: HIP4081AIPZ
Pkg. Name: E20.3
Pkg. Previous Code: EWK
Pkg. Code: EWK
Lead Count: 20
長さ: 26.2 mm
幅: 6.6 mm
Thickness: 3.94 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Tube
Pkg. Type: PDIP
Moisture Sensitivity Level (MSL): Not Applicable
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細