タイトル |
情報 |
Product Number: |
HA16178P-E |
Pkg. Name: |
PRDP0016AE-B |
Pkg. Previous Code: |
DP-16FV |
JEITA Standard: |
P-DIP16-6.3x19.2-2.54 |
Pkg. Code: |
pkg_696 |
Lead Count: |
16 |
長さ: |
19 mm |
幅: |
6 mm |
Thickness: |
5.06 mm |
Pb (Lead) Free: |
はい |
タイトル |
情報 |
Pkg. Type: |
DIP |
Pkg. Class: |
IC |
RoHS Info: (PDF) |
英語 日本語 |
list
listパッケージの詳細