タイトル 情報
Product Number: ISL8210MFRZ-T1
Pkg. Code: YGT
Lead Count: 83
長さ: 11 mm
幅: 12 mm
Thickness: 5.2 mm
Pb (Lead) Free: Exempt
タイトル 情報
Carrier Type: Reel
Pkg. Type: Module
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pb Free Category: Nickel/Palladium/Gold-e4