タイトル 情報
Product Number: ISL8225MIRZ-T
Pkg. Name: L26.17X17
Pkg. Previous Code: YGJ
Pkg. Code: YGJ
Lead Count: 26
長さ: 17 mm
幅: 17 mm
Thickness: 7.5 mm
Pb (Lead) Free: Exempt
タイトル 情報
Carrier Type: Reel
Pkg. Type: Module
Moisture Sensitivity Level (MSL): 4
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細