タイトル 情報
Product Number: RAA2106104GLG#AD0
Pkg. Name: Y22.19X13
Pkg. Previous Code: YGQ
Pkg. Code: YGQ
Lead Count: 22
長さ: 13 mm
幅: 19 mm
Thickness: 5.2 mm
Pb (Lead) Free: Exempt
タイトル 情報
Carrier Type: Tray
Pkg. Type: Module
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pb Free Category: Nickel/Palladium/Gold-e4

パッケージの詳細