タイトル 情報
Product Number: ISL88002IH23Z-T7A
Pkg. Name: P3.064
Pkg. Previous Code: PAC
Pkg. Code: PAC
Lead Count: 3
長さ: 2.9 mm
幅: 1.3 mm
Thickness: 0 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Reel
Pkg. Type: SOT23
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細