タイトル 情報
Product Number: HN58V65AFPI10EZ
Pkg. Name: PRSP0028DC-A
Pkg. Previous Code: FP-28DV
JEITA Standard: P-SOP28-8.4x18.3-1.27
Pkg. Code: pkg_9035
Lead Count: 28
長さ: 18 mm
幅: 8 mm
Thickness: 2.5 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Embossed Tape
Pkg. Type: SOP
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pkg. Class: IC
RoHS Info:
(PDF)
英語
日本語

パッケージの詳細