タイトル 情報
Product Number: R1EV58064BDANBI#B0
Pkg. Name: PRDP0028AB-A
Pkg. Previous Code: DP-28V
JEITA Standard: P-DIP28-13.4x35.6-2.54
Pkg. Code: pkg_10217
Lead Count: 28
長さ: 36 mm
幅: 13 mm
Thickness: 5.7 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Tube
Pkg. Type: DIP
Moisture Sensitivity Level (MSL): 1
Pkg. Class: IC
RoHS Info:
(PDF)
英語
日本語

パッケージの詳細