タイトル 情報
Product Number: X28HC256JIZ-12T1
Pkg. Name: N32.45X55
Pkg. Previous Code: NRW
Pkg. Code: NRW
Lead Count: 32
長さ: 14 mm
幅: 11.4 mm
Thickness: 0 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Reel
Pkg. Type: PLCC
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細