タイトル 情報
Product Number: R1LV0408DSB-5SR#S0
Pkg. Name: PTSB0032DA-A
Pkg. Previous Code: 32P3Y-H
JEITA Standard: P-TSOP(2)32-10.16x20.95-1.27
Pkg. Code: pkg_468
Lead Count: 32
長さ: 21 mm
幅: 10 mm
Thickness: 1.2 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Embossed Tape
Pkg. Type: TSOP(2)
Moisture Sensitivity Level (MSL): 2
Pkg. Class: IC
RoHS Info:
(PDF)
英語
日本語

パッケージの詳細