タイトル 情報
Product Number: ISL76321ARZ-T13
Pkg. Name: L48.7X7C
Pkg. Previous Code: LEI
Pkg. Code: LEI
Lead Count: 48
長さ: 7 mm
幅: 7 mm
Thickness: 0.9 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Reel
Pkg. Type: QFN
Moisture Sensitivity Level (MSL): 2
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細