タイトル 情報
Product Number: ISL78226ANZ-T
Pkg. Name: Q64.10X10H
Pkg. Previous Code: QAB
Pkg. Code: QAB
Lead Count: 64
長さ: 10 mm
幅: 10 mm
Thickness: 0.99 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Reel
Pkg. Type: TQFP-EP
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細