タイトル 情報
Product Number: 2SJ463A-T2-A
Pkg. Name: PTSP0003JA-A
Pkg. Previous Code: P3C1-65-212
JEITA Standard: SC-70
Pkg. Code: pkg_7501
Lead Count: 3
長さ: 1 mm
幅: 2 mm
Thickness: 1.1 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Pkg. Type: SSP
Pkg. Class: Dic

パッケージの詳細