タイトル 情報
Product Number: TW3801-TC1-CR
Pkg. Name: Q100.12X12A
Pkg. Previous Code: QTM
Pkg. Code: QTM
Lead Count: 100
長さ: 12 mm
幅: 12 mm
Thickness: 0 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Tray
Pkg. Type: TQFP
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細