タイトル 情報
Product Number: ISL1571IUEZ
Pkg. Name: M10.118B
Pkg. Previous Code: MQZ
Pkg. Code: MQZ
Lead Count: 10
長さ: 3 mm
幅: 3 mm
Thickness: 0 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Tube
Pkg. Type: MSOP-EP
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細