タイトル 情報
Product Number: HIN232ACBNZ
Pkg. Name: M16.15
Pkg. Previous Code: MSB
Pkg. Code: MSB
Lead Count: 16
長さ: 9.9 mm
幅: 3.9 mm
Thickness: 0 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Tube
Pkg. Type: SOICN
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細