タイトル 情報
Product Number: ICL232CBEZ
Pkg. Name: M16.3
Pkg. Previous Code: MYF
Pkg. Code: MYF
Lead Count: 16
長さ: 10.3 mm
幅: 7.5 mm
Thickness: 0.2 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Tube
Pkg. Type: SOICW
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細