タイトル 情報
Product Number: ICL3227ECAZA
Pkg. Name: M16.209
Pkg. Previous Code: MJK
Pkg. Code: MJK
Lead Count: 16
長さ: 6.2 mm
幅: 5.3 mm
Thickness: 1.75 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Tube
Pkg. Type: SSOP
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細