タイトル 情報
Product Number: ICL3241EIVZ-T
Pkg. Name: M28.173
Pkg. Previous Code: MNU
Pkg. Code: MNU
Lead Count: 28
長さ: 9.7 mm
幅: 4.4 mm
Thickness: 0 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Reel
Pkg. Type: TSSOP
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細