タイトル 情報
Product Number: ISL3174EIUZ-T
Pkg. Name: M8.118
Pkg. Previous Code: MRK
Pkg. Code: MRK
Lead Count: 8
長さ: 3 mm
幅: 3 mm
Thickness: 0 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Reel
Pkg. Type: MSOP
Moisture Sensitivity Level (MSL): 1
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細