タイトル 情報
Product Number: ISL3179EFBZ
Pkg. Name: M8.15
Pkg. Previous Code: MOP
Pkg. Code: MOP
Lead Count: 8
長さ: 4.9 mm
幅: 3.9 mm
Thickness: 0 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Tube
Pkg. Type: SOICN
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細