タイトル 情報
Product Number: ISL32610EFHZ-T7A
Pkg. Name: P5.064
Pkg. Previous Code: PBM
Pkg. Code: PBM
Lead Count: 5
長さ: 2.9 mm
幅: 1.7 mm
Thickness: 0 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Reel
Pkg. Type: SOT23
Moisture Sensitivity Level (MSL): 2
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細