メインコンテンツに移動

概要

説明

The ZL6100 is an integrated mixed-signal power conversion and management IC that combines an efficient step-down DC/DC converter with key power and thermal management functions in a single package. The ZL6100 incorporates current sharing and adaptive efficiency-optimization algorithms to provide a flexible, efficient power IC building block.

The ZL6100EVAL2Z platform is a 6-layer board with two power rails. One rail is a single-phase, 30A power rail. The other rail is a dual-phase, 60A power rail demonstrating the current sharing capability of the ZL6100.

A USB to SMBus adapter board can be used to connect the evaluation board to a PC. The PMBus command set is accessed by using Renesas' PowerNavigator™ evaluation software from a PC running Microsoft Windows.

特長

  • 30A single-phase and 60A dual-phase rails
  • Optimized for efficiency
  • Configurable through SMBus
  • On-board enable switch
  • Power-good indicators

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。