メインコンテンツに移動

概要

説明

The ZSPM8735-KIT supports evaluation of DC/DC point-of-load (POL) applications. The kit incorporates the ZSPM1035C digital PWM controller IC and the Murata OKLP-X/35-W12-C Power Block to form a "smart" buck converter (a.k.a. step-down DC-to-DC converter). The ZSPM8735-KIT Evaluation Kit hardware functions with the Pink Power Designer™ graphical user interface (GUI), which is used for monitoring the internal measurements and fault conditions of the ZSPM1035C. The GUI is available for download.

The PMBus™ Communication Interface (CI) provides the interface between the ZSPM8735-KIT Evaluation Kit and the user's computer.

特長

  • ZSPM8735 Evaluation Board with one ZSPM1035C sample mounted and 1 Murata OKLP-X/35-W12-C Power Block
  • PMBus™ Communication Interface
  • USB Cable

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

関連ボード&キット

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。