メインコンテンツに移動

概要

説明

The ISL54200EVAL1Z evaluation board is designed to provide a quick and easy method for evaluating the ISL54200 USB switch IC.

The ISL54200μ TQFN IC is soldered onto the evaluation board. It is located in the center of the board and is designated as U1. The evaluation board contains USB connectors to allow the user to easily interface with the IC to evaluate its functions, features, and performance. For example, with the board properly powered and configured, you can control the logic pins, IN and EN, to switch between a high-speed device and a full-speed device while connected to a single USB host (computer).

特長

  • Standard USB connectors
  • Standard banana jacks for power, ground, VBUS, and logic connections
  • Jumpers to allow a device to be powered through the host controller
  • Convenient test points and connections for test equipment

アプリケーション

ドキュメント

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。