メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

アナログ I/O

アナログ I/O

アナログ信号の入力や出力をするためのライブラリです。

analogReference

概要
アナログ入力で使われる基準電圧を設定します。analogRead関数は入力が基準電圧と同じとき1023を返します。 例えば、DEFAULT設定ではArduino互換の基準電圧5.0Vとして設定されるため、3.3Vを入力した場合は675が返されます。 ただし、5Vは入力できませんので注意してください。
なお、RAW12BIT(12ビットA/D変換)設定時は基準電圧と同じとき、4095を返します。
文法
analogReference(uint8_t mode)
パラメータ
mode:
   DEFAULT:5.0V (Arduino互換)
   INTERNAL:1.1V (内蔵電圧)
   EXTERNAL:AVREFピン供給電圧
   RAW12BIT:3.3V (12ビットA/D変換そのままの値)
戻り値
なし

analogRead

概要
アナログ値を読み込みます。
文法
int analogRead(uint8_t analog_pin)
パラメータ
analog_pin: アナログピン番号 A0(14)~A3(17)
戻り値
0~1023、12ビットA/D変換時は、0~4095

analogWrite

概要
アナログ値(PWM波)を出力します。LEDの明るさを変えたいときや、モータの回転スピードを調整したいときに使えます。PWM信号の周波数は約490Hzです。
文法
analogWrite(uint8_t pin, int value);
パラメータ
pin: ピン番号(最大20chまで設定可能)
value: 出力するPWMのデューティ(0~255)
戻り値
なし

サンプルプログラム

CITRUS上のLEDを蛍のように光らせます。


#include <Arduino.h>
void setup(){
}
    
void loop(){
    for(int i = 0; i < 256; i++){
        analogWrite(PIN_LED0, i);
        delay(3);
    }
    for(int i = 0; i < 256; i++){
        analogWrite(PIN_LED0, 256 - i - 1);
        delay(3);
    }
        
}

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。