メインコンテンツに移動

I2C通信(Wire)

I2C通信(Wire)

2線による通信を行うためのI2C通信ライブラリです。Wireと呼ばれることもあります。通信ラインにはプルアップ抵抗をつけてください。 使用可能なチャネルとピン番号は以下の通りで、ピンマップでも確認できます。スレーブデバイスには対応していません。

使用する場合は、#include <Wire.h>を記述してください。

Wire : 20(SCL), 21(SDA)

begin

概要
初期化します。
文法
Wire.begin()
パラメータ
なし (スレーブデバイスには対応していません)
戻り値
なし

requestFrom

概要
相手先に対して受信シーケンスを発行し、データを読み出す。
文法
Wire.requestFrom(address, quantity)
Wire.requestFrom(address, quantity, stop)
パラメータ
address: データ要求をするデバイスの7ビットアドレス
quantity: 要求するバイト数
stop : boolean。trueは要求後、バス要求までメッセージを停止。falseは通信を継続して、送信を継続。
戻り値
スレーブデバイスから受信したバイト数。

beginTransmission

概要
該当アドレスのスレーブに対して通信を開始する。送るデータはwrite()でキューに入れ、endTransmission()でスレーブに送る。
文法
Wire.beginTransmission(address)
パラメータ
address: 7ビットのアドレス。
戻り値
なし

endTransmission

概要
beginTransmission()で開始したスレーブデバイスに、write()で入れたキューのデータを送り、通信を完了する。
文法
unsigned char Wire.endTransmission()
パラメータ
なし
戻り値
0

write

概要
送信バッファの末尾に文字列や、データを追加する。
文法
Wire.write(value)
Wire.write(string)
Wire.write(data, length)
パラメータ
value: 1バイトのデータ
string: 1バイトの文字列
data: 配列データ
length: 送るバイト数
戻り値
送信したバイト数。

available

概要
受信バッファ内にあるデータ数を調べる
文法
Wire.available()
パラメータ
なし
戻り値
データ数(バイト単位)

read

概要
受信バッファからデータを1バイト取り出す
文法
Wire.read()
パラメータ
なし
戻り値
次に受信したデータ。

setFrequency

概要
周波数を設定します。
文法
Wire.setFrequency(freq)
パラメータ
freq: frequency (<400000)
戻り値
なし

setSoftWire

概要
指定されたピンにソフトウェアWireを適用します。
文法
Wire.setSoftWire(int sda, int scl)
パラメータ
sda: SDAピン, scl: SCLピン
戻り値
なし

サンプルプログラム

アドレス0x40のスレーブデバイスから6バイトのデータを受信。


#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
void setup()
{
  Wire.begin();        // join i2c bus (address optional for master)
  Serial.begin(9600);  // start serial for output
}
 
void loop()
{
  Wire.requestFrom(0x40, 6);    // request 6 bytes from slave device #2
 
  while(Wire.available())    // slave may send less than requested
  { 
    char c = Wire.read();    // receive a byte as character
    Serial.print(c);         // print the character
  }
 
  delay(500);
}

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。