メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • High VOD: 3.1V (Typ.) into RD = 54Ω
  • ±5kV EFT immunity of bus I/O pins
  • ±16.5kV ESD protection on bus I/O pins
  • Supported data rates: 20Mbps
  • Full fail-safe outputs for open or shorted inputs
  • Hot plug capability
  • 1/8 unit load
  • Allows for up to 512 transceivers on the bus
  • Low supply current (driver disabled): 550μA
  • Ultra-low shutdown current: 70nA

説明

The RAA788158 5V half-duplex powered RS-485/RS-422 transceiver features high output drive and high EFT and ESD protection. The device is immune to ±5kV IEC 61000-4-4 EFT transients and can withstand up to ±16.5kV IEC 61000-4-2 ESD strikes without latch-up.

The RAA78815x family includes half and full-duplex transceivers with active-high driver-enable pins and active-low receiver-enable pins. These transceivers support data rates of 115kbps, 1Mbps, and 20Mbps with a performance that is characterized from -40 °C to +85 °C.

パラメータ

属性
Temp. Range (°C)-40 to +105°C, -40 to +125°C
Devices Allowed on Bus256

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
MSOP3.0 x 3.0 x 0.0080.7
SOICN4.9 x 3.9 x 0.0081.3

アプリケーション・ブロック図

Interactive block diagram of the 3-phase AC motor with a soft start features an MCU, HVPAK and optional bus interfaces.
三相ACモータのソフトスタート
位相カットのソフトスタータは、三相ACモータをスムーズに立ち上げ、リレーバイパスにより配線を簡素化します。
Photovoltaic (PV) Arc Detection System Block Diagram
太陽光発電(PV)アーク検出システム
リアルタイムのPVアーク検出システムは、迅速かつ正確な障害の特定により、火災のリスクを最小限に抑えます。
Displacement Measurement Using LVDT Block Diagram
LVDTによる変位測定
産業オートメーション向けの堅牢な信号処理を備えた高精度 LVDT 変位センサシステム。
Industrial IoT Gateway with Multiple PHY Block Diagram
複数のPHYを備えた産業用IoTゲートウェイ
エッジ処理と豊富な有線および無線インタフェースを備えたスケーラブルなIIoTゲートウェイ。
High-Power 10.5kW Motor Control Block Diagram
ハイパワー10.5kWモータ制御
ハイパワーモータ制御システムは、効率的なMCU管理と柔軟な接続により、10.5kWをサポートします。
High-End Controller for Predictive Maintenance Block Diagram
家電および産業システム向けのe-AI対応GUIコントローラ
e-AI対応HMIコントローラは、AIによるスマート制御、予知保全、豊富な接続性を提供。
Force Sensor Solution Block Diagram
フォースセンサシステム
ひずみゲージ測定値を正確に検出および計算するためのフォースセンサシステム。
This industrial Ethernet gateway platform allows connecting Modbus RTU/TCP devices to modern Ethernet networks.
産業用イーサネットゲートウェイとセンサシステム
クイックスタートモジュールにより、センサとゲートウェイのシームレスなイーサネット接続が可能になります。

その他アプリケーション

  • Industrial networks in factory automation
  • Building automation: lighting, elevators, HVAC
  • Industrial process control networks
  • Security camera networks
  • Networks with star topology
  • Long-haul networks in coal mines and oil rigs
  • High node-count networks
  • Automated utility e-meter reading systems

適用されたフィルター