メインコンテンツに移動

概要

説明

The ISL91128IIN-EVZ platform allows quick evaluation of the high-performance features of the ISL91128 buck-boost regulator. The ISL91128 is a high-current, buck-boost switching regulator for systems using new battery chemistries. It uses Intersil's proprietary buck-boost algorithm to maintain voltage regulation, while providing excellent efficiency and very low output voltage ripple when the input voltage is close to the output voltage. It has an I2C interface, which allows the user to access its internal registers for output voltage setting and operation mode control.

特長

  • Small, compact design
  • I2C interface for programmable VOUT, slew rate, and various operation modes (Bypass, Auto-PFM/Forced-PWM)
  • Connectors, test points, and jumpers for easy probing

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

モデル

ECADモデル

SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。