メインコンテンツに移動
ご購入

概要

説明

このSLG7MD47679は、設定可能なパルス幅変調(PWM)マクロセルと堅牢な高電圧出力を備えた高電圧アプリケーション向けに設計された、汎用性の高いHブリッジモータドライバソリューションです。 高電圧および電流処理機能を備えているため、複雑なモーターまたは負荷駆動アプリケーション、スマートレベルトランスレータ、高電圧、高電流負荷の効率的な管理に最適です。 そのコンパクトなデザイン、低消費電力、および汎用性の高い機能により、エネルギー消費を最小限に抑えながら電力効率を優先する現代の電子機器に最適です。 PWM電流制御は、RSピンとGNDの間の抵抗を介して容易に実現できます。 低電圧ロックアウト、過電流保護、サーマルシャットダウンなどの保護機能が組み込まれているため、さまざまな環境で信頼性と安全性を確保できます。

特長

  • 2つの高電圧大電流駆動GPO
  • 3Aピーク、1.5A RMS/フルブリッジ
  • 最大3Aピークの電流、GPO/ハーフブリッジあたり1.5A RMS、および並列に接続された2つのHV GPOで最大6Aピーク、3A RMS
  • 動的Vrefモードを備えた電流検出コンパレータ
  • 2つのPWMマクロセル
  • 低消費電力
  • RoHS対応/ハロゲンフリー
  • 20ピンSTQFN:2.0mm x 3.0mm x 0.55mm、0.4mmピッチ

製品比較

アプリケーション

  • プリンタ
  • 掃除機/掃除機ロボット
  • 医療用機器
  • 計量装置(電気、水)
  • ディスペンシングマシン
  • ロボット

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 3.00 MB
1件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Go Configureソフトウェアハブ
Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
Software Package ルネサス
1件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models