GreenPAK先行開発ボード
GreenPAK先行開発ボードは、SLG46xxxX-SKT/SLG47xxxV-SKTソケットキットと使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能など全てを提供します。
GreenPAK Designerソフトウェア( Go Configure™ Software...
このSLG7MD47701は、フルブリッジおよびハーフブリッジ・モータ駆動アプリケーション向けの汎用性の高いソリューションで、AIN1、AIN2、PWM、およびnSLEEPピンによる高精度のモータ制御のための設定可能な出力を特長としています。 このコンパクトなデバイスは、低電圧およびバッテリ駆動のモータ制御アプリケーション向けに最適化されており、小型で電力効率の高い設計に最適です。 ドライバFETと制御回路を集積化することで、システム部品点数を削減し、エネルギー消費を最小限に抑えます。 低電力動作と、nSLEEPピンを介してアクティブ化されるスリープモードを組み合わせることで、高効率が保証されます。 低電圧ロックアウト、過電流保護、サーマルシャットダウンなどの内蔵保護機能により、さまざまな環境で安全で信頼性の高い性能が保証されます。
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
Go Configureソフトウェアハブ Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
|
Software Package | ルネサス |
1件
|
GreenPAK先行開発ボードは、SLG46xxxX-SKT/SLG47xxxV-SKTソケットキットと使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能など全てを提供します。
GreenPAK Designerソフトウェア( Go Configure™ Software...
GreenPAK Lite開発ボードは、 Go Configure™ソフトウェアハブとペアで動作し、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテストなど全ての機能を提供します。 ボードの機能は、ルネサスのRX66T MCUによって提供されます。
The evaluation board for SLG47115V has been developed for testing designs with all features and high current loads.
The SLG47115V-DIP 20-pin DIP Prototyping Board is perfect for breadboarding and fast prototypes. It requires the DIP Adapter (SLG4SA-DIP) to use it with the Advanced...
The SLG47115V-SKT includes the SLG4SA20HV-20x30 socket adapter and 50 SLG47115V samples.
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。