概要
説明
クラウドソーシングによる位置情報検索(CSL)は、AppleのFind My™ネットワークや、最近ではGoogleのFind My Deviceアプリの提供により、ハイパースケールレベルに達しています。 これらのネットワークにより、世界中にある何十億台ものスマートフォンを使用して、紛失または盗難にあった貴重品の位置を特定することができます。
CSLの最終製品への実装を簡素化し加速するために、ルネサスはGoogle Find My DeviceとApple Find My™ネットワークの両方に対応するSDKを提供しています。 これらのSDKは、当社の DA14592 と DA14592MODモジュールに基づいており、 Bluetooth® Low Energy タグを使用したクラウドソーシングによる位置情報提供を必要とするハードウェア設計例や、デモやアプリケーション開発のためのサポートツールも用意されています。 このDA14592は、クラス最高の消費電力を備えコスト競争力のあるソリューションを提供し、バッテリー寿命を長持ちさせ、紛失時のディスカバリータイムを確保します。 このDA14592MODは、世界的な規制認証を取得しており、設計を簡素化し、市場投入までの時間を短縮します。 ルネサスのサンプルデザインを使用すると、GoogleのFind My DeviceとAppleのFind My™ネットワークの両方をサポートする簡単に構成できるCSLトラッキングタグを迅速に実装でき、AndroidとiOSの両スマートフォンの互換性を保ちます。
クラウドソーシングによる位置情報を最終製品に統合する
ルネサスのDA14592やDA14592MODは、鍵やペットなどのトラッカータグだけでなく、電動自転車、電動工具、ドローン、カメラ、スーツケース、サングラスなどの最終製品に簡単に統合することができます。 このインテグレーションにより、紛失時や盗難時にこれらの製品の位置情報を取得し、エンドユーザーに付加価値をもたらします。 既存の製品の機能から実質的にスタンドアロンで動作し、CSLを追加して、地球上のどこでも製品を見つけること可能にするのは、簡単なことではありません。
特長
- Google Find My DeviceとApple Find My™ネットワーク SDK と設計例
- 最小の消費電力でバッテリー寿命を延ばす(紛失した製品を見つけるまでの時間)
- 部品点数が最も少なく、コスト競争力のあるeBOM
- 包括的な使用ガイドとサポート
ターゲットデバイス
設計・開発
CSL プロジェクトの開始は簡単です:
注: 貴社が Apple の MFi プログラムのメンバーである場合は、既にApple Find My™ ネットワーク SDK にアクセスする資格があります。
- ルネサスの Apple Find My™ ネットワーク SDK および関連する設計サポートへのアクセスをリクエストしてください
- Google Find My Device ネットワーク SDK および関連する設計サポートへのアクセスをリクエストしてください
- Apple、Google CSL SDK および関連する設計サポートへのアクセスをリクエストしてください
ビデオ&トレーニング
Do you want to learn how Renesas Bluetooth-enabled solutions can help you locate your lost belongings using Crowdsourced Locationing through Google and Apple services? Imagine always knowing where your belongings are with the help of billions of mobile phones equipped with GNSS chips and always-on connectivity. We present the DA14592 Module, an incredibly low-power Bluetooth system-on-chip (SoC) with embedded flash memory, and how it supports both Google and Apple Find My Device services. Learn how you can use this technology to track your valuables.
Visit our DA14592 product page for more information.