メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

QE for Motorは、ワークフローに従って操作するだけでモータ用ソフトウェアの開発ができるモータ用ソフトウェア開発支援ツールです。
本製品は、統合開発環境e² studioの拡張機能です。
本製品は、無償で提供します。

特長

  • ワークフローに従って操作するだけでモータ用ソフトウェアの開発が可能
  • モータ用ミドルウェアおよびドライバの設定
  • Renesas Motor Workbenchと連携したモータのチューニングと分析
  • Learn More

リリース情報

製品名最新 Ver.リリース日ターゲットデバイス (Note1)動作環境
QE for MotorV1.7.02026/9/30RAファミリ
RL78ファミリ
RXファミリ
e² studioプラグイン(Note2)
動作環境

Notes

  1. 詳細なサポートデバイスは「ターゲットデバイス」をご参照ください。
  2. RAファミリをご利用の方はRAファミリ向けe² studioインストーラのご使用をおすすめします。詳細はFlexible Software Package (FSP)のGitHub ページをご参照ください。
  3. QE for Motor[RA] V.1.0.0がインストールされた状態でV1.1.0以上に更新する場合は、QE for Motor[RA] V1.0.0を更新する方法をご参照ください。

ターゲットデバイス

ダウンロード

ドキュメント

設計・開発

関連ボード&キット

ビデオ&トレーニング

ニュース&ブログ

詳細情報

機能

ワークフローに従って操作するだけでモータ用ソフトウェアを簡単に開発

開発に必要な設定やチューニング、分析などがワークフローで簡単に操作でき、開発工数を削減します。

画像
QE for Motor ワークフロー

 

モータ用ミドルウェアおよびドライバの設定を効率的に

階層構造をもつ構成図を確認しながら効率的にモータ用ミドルウェアおよびドライバの設定ができます。

画像
モータ用ミドルウェアおよびドライバの設定

 

Reneas Motor Workbenchと連携してモータのチューニングと分析が可能

QE for Motorは、モータのチューニングや分析を行う Renesas Motor Workbenchと連携しています。 
Renesas Motor Workbenchに必要な設定を自動化しているため、ボタンを押下するだけでこれらの機能を使う事ができます。

画像
Renesas Motor Workbench

 

モータ用ミドルウェアコンフィグレータGUIの対応ソフトウェア

デバイスソフトウェア (RAファミリ:FSP / RXファミリ:サンプルコード)
RAファミリ永久磁石同期モータのセンサレスベクトル制御: rm_motor_sensorless
永久磁石同期モータのエンコーダベクトル制御: rm_motor_encoder
永久磁石同期モータのセンサレス120度制御: rm_motor_120_degree
永久磁石同期モータのホールセンサ利用120度制御: rm_motor_hall
永久磁石同期モータの誘導センサベクトル制御: rm_motor_induction
RAMP(Renesas Advanced Motor control Platform)使用: rm_motor_control
永久磁石同期モータのベクトル制御(センサレス、ホールセンサー、1,2,3シャント電流検出方式)
RXファミリ永久磁石同期モータのセンサレスベクトル制御 MCK-RX26T 用
永久磁石同期モータのエンコーダベクトル制御 MCK-RX26T 用

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。