タイトル | 情報 |
---|---|
Product Number: | 723634L15PF |
Pkg. Description: | TQFP 20.00x14.00x1.40 mm 0.50mm Pitch |
Pkg. Code: | PK128 |
Lead Count: | 128 |
長さ: | 20 mm |
幅: | 14 mm |
Thickness: | 1.4 mm |
Moisture Sensitivity Bake: | 24 hrs |
Moisture Exposure Floor Life: | 168hrs@<30C/60%RH |
Pkg. Category: | 240 |
Pb (Lead) Free: | いいえ |
JEDEC Standard: | MO-138 |
タイトル | 情報 |
---|---|
Carrier Type: | Tray |
Qty. per Carrier: | 72# # |
Pkg. Type: | TQFP |