タイトル 情報
Product Number: HD6432210SXXXFPV
Pkg. Name:PLQP0064KC-A
Pkg. Previous Code:FP-64EV
JEITA Standard:P-LFQFP64-10x10-0.50
Pkg. Code: pkg_749
Lead Count: 64
Length: 10 mm
Width: 10 mm
タイトル 情報

パッケージの詳細