タイトル 情報
Product Number: HD6437021SXXXX
Pkg. Name:PTQP0100KA-A
Pkg. Previous Code:TFP-100BV
JEITA Standard:P-TFQFP100-14x14-0.50
Pkg. Code: pkg_736
Lead Count: 100
Length: 14 mm
Width: 14 mm
タイトル 情報

パッケージの詳細