タイトル 情報
Product Number: R5F11768GSM#30
Pkg. Name:PTSP0020JI-A
JEITA Standard:P-TSSOP20-4.40x6.50-0.65
Pkg. Code: pkg_11909
Lead Count: 20
Length: 6 mm
Width: 4 mm
Thickness: 1.2 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Pkg. Type: TSSOP
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pkg. Class: IC

パッケージの詳細