タイトル 情報
Product Number: HS1-139RH-Q
Pkg. Name: D14.3
Pkg. Previous Code: DAA
Pkg. Code: DAA
Lead Count: 14
長さ: 17.8 mm
幅: 7.5 mm
Thickness: 2.41 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Tube
Pkg. Type: SBDIP
Moisture Sensitivity Level (MSL): Not Applicable
Pkg. Class: V
Pb Free Category: Gold Plate over compliant Undercoat-e4
RoHS Info:
(PDF)
英語
日本語

パッケージの詳細