タイトル 情報
Product Number: ISL54217IRUZ-T
Pkg. Name:L12.2.2X1.4A
Pkg. Previous Code:LWG
Pkg. Code: LWG
Lead Count: 12
Length: 2.2 mm
Width: 1.4 mm
Thickness: 0 mm
Pb (Lead) Free: いいえ
タイトル 情報
Carrier Type: Reel
Pkg. Type: uTQFN

パッケージの詳細