タイトル 情報
Product Number: ISL59445IRZ-T13
Pkg. Name:L32.5X6A
Pkg. Previous Code:LLK
Pkg. Code: LLK
Lead Count: 32
Length: 5 mm
Width: 6 mm
Thickness: 0.9 mm
Pb (Lead) Free: いいえ
タイトル 情報
Carrier Type: Reel
Pkg. Type: QFN

パッケージの詳細