タイトル 情報
Product Number: ISL99227HRZ-T7A
Pkg. Name: L32.5X5V
Pkg. Previous Code: LAK
Pkg. Code: LAK
Lead Count: 32
長さ: 5 mm
幅: 5 mm
Thickness: 0.61 mm
Pb (Lead) Free: Exempt
タイトル 情報
Carrier Type: Reel
Pkg. Type: PQFN
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細