タイトル 情報
Product Number: ISL6535IBZ
Pkg. Name:M14.15
Pkg. Previous Code:MOR
Pkg. Code: MOR
Lead Count: 14
Length: 8.7 mm
Width: 3.9 mm
Thickness: 0 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Tube
Pkg. Type: SOICN
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pkg. Class: PLASTIC
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
RoHS Info:
(PDF)
英語
日本語

パッケージの詳細