タイトル 情報
Product Number: R1LV1616HSA-5SI#S0
Pkg. Name: PTSA0048KA-A
Pkg. Previous Code: 48P3R-B
JEITA Standard: P-TSOP(1)48-12x18.4-0.50
Pkg. Code: pkg_466
Lead Count: 48
長さ: 18 mm
幅: 12 mm
Thickness: 1.2 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Embossed Tape
Pkg. Type: TSOP(48)
Moisture Sensitivity Level (MSL): 2
Pkg. Class: IC
RoHS Info:
(PDF)
英語
日本語

パッケージの詳細