タイトル | 情報 |
---|---|
Product Number: | 72V7230L15BB |
Pkg. Description: | PBGA 17.00x17.00x1.76 mm 1.00mm Pitch |
Pkg. Code: | BB256 |
Lead Count: | 256 |
長さ: | 17 mm |
幅: | 17 mm |
Thickness: | 1.76 mm |
Moisture Sensitivity Bake: | 24 hrs |
Moisture Exposure Floor Life: | 168hrs@<30C/60%RH |
Pkg. Category: | 240 |
Pb (Lead) Free: | いいえ |
JEDEC Standard: | MO-151 |
タイトル | 情報 |
---|---|
Carrier Type: | Tray |
Qty. per Carrier: | 90# # |
Pkg. Type: | PBGA |