タイトル 情報
Product Number: REAR56957AGSM#HCA
Pkg. Code: PLSP0008DE-A
Lead Count: 8
Length: 5 mm
Width: 4 mm
Thickness: 1.8 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Tape & Reel
Pkg. Type: SOP
Moisture Sensitivity Level (MSL): 1
Pkg. Class: IC

パッケージの詳細