メインコンテンツに移動

特長

  • 200MHz Arm Cortex-M33、TrustZone 搭載
  • セキュアエレメント機能
  • 512kB ~ 1MB フラッシュメモリ、パリティ機能搭載 192kB SRAM、エラー修正機能搭載 64kB SRAM
  • デュアルバンクフラッシュ、バックグラウンドオペレーション機能付き
  • EEPROM のようにデータを保存できる 8KBフラッシュメモリ
  • 64 ~ 144 ピンのパッケージラインナップ
  • DMA搭載Ethernetコントローラ
  • 静電容量式タッチセンシングユニット
  • USB 2.0 Full Speed
  • CAN 2.0B
  • QuadSPI および OctaSPI
  • SCI (UART、Simple SPI, Simple I2C)
  • SPI/ I2C マルチマスタ インターフェース
  • SDHI および MMC

説明

Renesas RA6M4 MCUグループは、TrustZone® を搭載した高性能 Arm® Cortex®-M33 コアを採用しており、セキュア暗号エンジンと併せてセキュアエレメント機能を実現します。専用DMACを備えたイーサネット MAC により高データスループットを実現します。RA6M4 は高効率な 40nm プロセスで製造され、フラッシュメモリからCoreMark®を実行した際の消費電力は99µA/MHzに抑さえられています。オープンでフレキシブルなFlexible Software Package (FSP、FreeRTOS使用)だけではなく、多彩なRTOSやミドルウェアなどのパートナーエコシステムに対応します。RA6M4 は、イーサネット、今後ますます重要となるセキュリティ、大容量内蔵 RAM、そして低電力消費を必須とする IoT アプリケーションに最適です。

パラメータ

属性
Main CPU Arm Cortex-M33
Program Memory (KB) 512, 768, 1024
RAM (KB) 256
Carrier Type Bulk (Tray), Full Carton (Tray), Tape & Reel
Supply Voltage (V) 2.7 - 3.6
I/O Ports 42, 46, 76, 110
DRAM I/F No
Temp. Range (°C) Ta = -40 to +85, Ta = -40 to +105
Operating Freq (Max) (MHz) 200
Ethernet speed 10M/100M
EtherCat (ch) (#) 0
USB FS (host ch/device ch) ( 1 / 1 )
USB HS (host ch/device ch) ( 0 / 0 )
USB SS (host ch/device ch) ( 0 / 0 )
SCI or UART (ch) 8, 10
SPI (ch) 2
I2C (#) 2
CAN (ch) 2
CAN-FD (ch) 0
Wireless No
SDHI (ch) 0, 1
High Resolution Output Timer No
PWM Output (pin#) 20
32-Bit Timer (ch) 4
16-Bit Timer (ch) (#) 6
Standby operable timer Yes
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch) 6
16-Bit A/D Converter (ch) 0
14-Bit A/D Converter (ch) 0
12-Bit A/D Converter (ch) 8, 17, 19
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch) 0
12-Bit D/A Converter (ch) 2
8-Bit D/A Converter (ch) 0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch) 7, 12, 20
Image Codec No
Segment LCD Controller No
Security & Encryption Unique ID, TRNG, AES, ECC, RSA, DSA, SHA224/SHA256, Tamper Detection, Arm TrustZone

パッケージオプション

Pkg. Type Pkg. Dimensions (mm) Lead Count (#) Pitch (mm)
BGA 6 x 6 x 1.38 64 0.65
BGA 7 x 7 x 1.29 144 0.5
LQFP 10 x 10 x 1.7 64 0.5
LQFP 14 x 14 x 1.7 100 0.5
LQFP 20 x 20 x 1.7 144 0.5

アプリケーション・ブロック図

Universal Bluetooth Low Energy Angle of Arrival Locator for Asset Tracking Block Diagram
アセットトラッキング用ユニバーサルBluetooth Low Energy到着角度ロケーター
ATLASシステムは、柔軟な電源と接続性により、何千もの物品をリアルタイムで高精度にトラッキングすることを可能にします。
Health Monitor Band Block Diagram
ヘルスモニタバンド
圧電センサを使用してユーザの心拍数と呼吸を読み取るウェアラブルヘルスバンド。
Embedded programmable logic controller block diagram features flexible selection of IOs and/or standard analog + digital and supports wired and wireless interfaces and IoT connectivity.
産業用組み込みプログラマブルロジックコントローラ (PLC)
エンドアプリケーションのニーズに合わせてあらゆるタイプのインタフェースを搭載するように設計された柔軟な組み込みプログラマブルロジックコントローラ(PLC)。
Ultra-Small USB Fingerprint Authentication Module
超小型USB指紋認証モジュール
USBドングル用の指紋認証モジュールは、超小型フットプリントで堅牢なセキュリティを提供します。
This industrial Ethernet gateway platform allows connecting Modbus RTU/TCP devices to modern Ethernet networks.
産業用イーサネットゲートウェイとセンサシステム
クイックスタートモジュールにより、センサとゲートウェイのシームレスなイーサネット接続が可能になります。

その他アプリケーション

  • 有線Ethernetアプリケーション
  • セキュリティ用途(火災検知、盗難検知、制御パネル)
  • 計量(電動、自動検針)
  • 産業(ロボット、ドアオープナ、ミシン、自動販売機、UPS)
  • HVAC(暖房、空調、ボイラー制御)
  • 汎用

適用されたフィルター