メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

RZ/G2L-SBCボードは、一般的なシングルボードコンピュータ(SBC)フォーマットの電力効率に優れたグラフィックス対応開発ボードで、拡張インタフェースが十分にサポートされています。 このルネサスのRZ/G2Lプロセッサベースのプラットフォームは、コスト効率の高いHMI、産業用、ロボティクス、およびさまざまなエネルギー効率の高い設計アプリケーションの開発に最適です。 RZ/G2Lプロセッサは、1.2GHz Arm® Cortex-A55®コアを2つ、Cortex-M33コアを2つ、Arm Mali 3D GPU、画像スケーリングユニットを1つ搭載しています。 このプロセッサSoCは、オンチップに加えて、シリコン内のH.264ビデオ(1920 x 1080)エンコード/デコード機能を備えているため、費用対効果の高い組み込みビジョンおよびディスプレイアプリケーションの実装に最適です。

RZ/G2L-SBCは、ギガビットイーサネット、801.11ac Wi-Fi、4つのUSB 2.0ホストポート、タッチおよびCSIカメラインタフェースを備えたMIPI DSIディスプレイ、CAN FDインタフェース、Pmod™インタフェース、Pi Hardware Attached on Top(HAT)互換の40ピン拡張ヘッダなど、さまざまな拡張インタフェースを備えたコンパクトなRaspberry Piフォームファクタで設計されています。 ドーターカード用の2つの拡張ソケット。

このボードは、オーディオコーデックとステレオヘッドフォンジャックを介してアナログオーディオアプリケーションをサポートします。 また、拡張モジュール(別売)を介してアナログセンサーとインタフェースするための5つの12ビットADC入力をピン接続します。 5V入力電源はUSB-Cコネクタを介して供給され、シングルチップのルネサスRAA215300 PMICデバイスを介して管理されます。

オンボードメモリには、1GB DDR4、64 MiB QSPI NORフラッシュメモリ、およびリムーバブルブートメディア用のmicroSDスロットが含まれています。 ソフトウェアの有効化には、CIP、カーネルベースのLinux BSP(10年間+保守)に加えて、HMIアプリケーションのデモ実装に焦点を当てたリファレンスデザインが含まれます。 オンボードの 10 ピン JTAG/SWD mini-SMT ヘッダ (未実装) と 40 ピン GPIO ヘッダにより、外部デバッガと USB シリアル ケーブルを使用できます。

特長

  • リアルタイムアプリケーション向けのオンチップCortex-M33コアを備えたデュアルCortex-A55 SoCを搭載したRZ/G2L MPU
  • 1GB DDR4 (4Gbitのシングルチップ)
  • OSイメージとルートファイルシステム用のmicroSDカードソケット(rootfs)
  • ブート用QSPI
  • EEPROM保持ボード構成データを内蔵した温度センサ
  • オンボードLaird 802.11 Wi-Fi / Bluetooth® モジュール
  • 40ピンヘッダーコネクタ(Raspberry Pi 3B対応)
  • USB 2.0 Type-Aポート x 4
  • デュアルギガビットイーサネットポート
  • 3.5mmオーディオポート
  • Mini-フルHDディスプレイをサポートするHDMI
  • MIPI-CSIポート(Arduino互換)
  • MIPI-DSIポート(Raspberry Pi対応)
  • アダプタボードインタフェース用のデュアル拡張ポート:
    • 40ピンDSIディスプレイモジュール
    • 6ピンI²Cタッチモジュール
    • ADC
    • ブートス トラップ
    • 外部電源とアース
  • USB Type-C電源コネクタ
  • ステータスLEDインジケータ
  • 基板寸法:82mm x 50mm
  • マウント:両面実装(10層)

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

関連ボード&キット

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。