Evaluation Board Kit for RZ/Five MPU
RZ/Fiveの評価に最適な評価ボードキットです。RZ/Five Evaluation Board Kitはモジュールボード(SOM)とキャリアボードで構成されています。モジュールボードはSMARC v2.1規格に準拠しています。
- 同梱物
- RZ/Five (RISC-V) Module Board...
RZ/FiveマイクロプロセッサはRISC-V CPU(AX45MP Single)1.0 GHz、16ビットDDR3L/DDR4 インタフェースを内蔵しています。また、 Gbit-Ether 、CAN、及び、USB 2.0などの多くのインターフェースも備えており、エントリークラスの社会インフラ用途ゲートウエイ制御機器や産業用途ゲートウエイ制御機器などのアプリケーションに最適です。
RZ/Fiveは2つのパッケージオプションがあります。
13 x 13 mm Package Part Number: R9A07G043F01GBG#BC0
11 x 11 mm Package Part Number: R9A07G043F00GBG#BC0
また、RZ/Five 13 x 13 mm Packageは、RZ/G2UL(Type1)とピン互換です。
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
RZ スマート・コンフィグレータ RZ スマート・コンフィグレータは、マイコンの初期設定プログラムを自動で生成することができるツールです。RZマイコン周辺の端子設定、ミドルウェアやドライバの組み込みなど、お客様の開発に応じたソフトウェアの組み合わせと設定がスピーディかつスマートに実現できます。
|
Solution Toolkit | ルネサス |
RZ/Five Verified Linux Package [5.10-CIP] RZ/Five向けLinuxパッケージを提供します。本製品は動作検証を実施済みであり、定期メンテナンスも実施します。
|
Software Package | ルネサス |
RZ MPU WebUI Package for Verified Linux Package [5.10-CIP版] RZ MPU向けWebUIパッケージを提供します。WebUIは、Webベースの管理ツールであり、ネットワーク経由でユーザにユーザインタフェース(UI)を提供します。
|
Software Package | ルネサス |
RZ MPU Security Package (Linux OS) RZ MPU向けSecurity Packageを提供します。 本パッケージは、各デバイス向けに用意されたLinuxパッケージと合わせてご利用ください。
|
Software Package | ルネサス |
4 items
|
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
PCB設計ファイル | ログインしてダウンロード ZIP 23.85 MB | |
PCB設計ファイル | ログインしてダウンロード ZIP 11.25 MB | |
2 items
|
RZ/Fiveの評価に最適な評価ボードキットです。RZ/Five Evaluation Board Kitはモジュールボード(SOM)とキャリアボードで構成されています。モジュールボードはSMARC v2.1規格に準拠しています。
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Operating Freq (Max) (MHz) |
Bit Size |
Sub CPU |
RAM (KB) |
Memory I/F type and ch |
GPU |
Accelerator |
PCI express (generation and ch) |
CAN (ch) |
Ethernet |
USB |
I/O Ports |
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Range |
PLP |
Data Flash (KB) |
RTC |
DMA |
Timer |
ADC |
Human Machine Interface |
Security & Encryption |
Supply Voltage (V) |
CPU |
Moisture Sensitivity Level (MSL) |
Price (USD) | 1ku |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||||||||||||||||||||||||
R9A07G043F01GBG#BC0 circleアクティブ サンプル入手可能
shopping_cart
今すぐ購入する
|
1000 | 64 | - | 128 | DDR3L-1333, DDR4-1600 (16-bit) | - | - | - | 2 | 10/100M/1G x 1/2 ch | USB2.0 x 2 ch (1H. 1H/F/OTG) | 114 | LFBGA | 361 | -40 to 85°C | 2033 5月 | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 8-ch | 12-bit x 2-ch | - | No | 2.97 - 3.63 | RISC-V (AX45MP Single) | 3 | 7.762 | サンプルを入手, |
R9A07G043F01GBG#AC0 circleアクティブ サンプル入手可能
shopping_cart
今すぐ購入する
|
1000 | 64 | - | 128 | DDR3L-1333, DDR4-1600 (16-bit) | - | - | - | 2 | 10/100M/1G x 1/2 ch | USB2.0 x 2 ch (1H. 1H/F/OTG) | 114 | LFBGA | 361 | -40 to 85°C | 2033 5月 | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 8-ch | 12-bit x 2-ch | - | No | 2.97 - 3.63 | RISC-V (AX45MP Single) | 3 | 7.763 | サンプルを入手, |
R9A07G043F00GBG#BC0 circleアクティブ サンプル入手可能
shopping_cart
今すぐ購入する
|
1000 | 64 | - | 128 | DDR3L-1333, DDR4-1600 (16-bit) | - | - | - | 2 | 10/100M/1G x 1 ch | USB2.0 x 2 ch (1H. 1H/F/OTG) | 65 | LFBGA | 266 | -40 to 85°C | 2033 5月 | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 8-ch | 12-bit x 2-ch | - | No | 2.97 - 3.63 | RISC-V (AX45MP Single) | 3 | 8.772 | サンプルを入手, |
R9A07G043F00GBG#AC0 circleアクティブ サンプル入手可能
shopping_cart
今すぐ購入する
|
1000 | 64 | - | 128 | DDR3L-1333, DDR4-1600 (16-bit) | - | - | - | 2 | 10/100M/1G x 1 ch | USB2.0 x 2 ch (1H. 1H/F/OTG) | 65 | LFBGA | 266 | -40 to 85°C | 2033 5月 | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 8-ch | 12-bit x 2-ch | - | No | 2.97 - 3.63 | RISC-V (AX45MP Single) | 3 | 8.772 | サンプルを入手, |
R9A07G043F05GBG#BC0 circleアクティブ サンプル入手可能 |
1000 | 64 | - | 128 | DDR3L-1333, DDR4-1600 (16-bit) | - | - | - | 2 | 10/100M/1G x 1/2 ch | USB2.0 x 2 ch (1H. 1H/F/OTG) | 114 | LFBGA | 361 | -40 to 85°C | 2033 5月 | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 8-ch | 12-bit x 2-ch | - | AES, ECC, Hash, RSA, Secure boot, TRNG | 2.97 - 3.63 | RISC-V (AX45MP Single) | 3 | サンプルを入手, | |
R9A07G043F04GBG#BC0 circleアクティブ サンプル入手可能 |
1000 | 64 | - | 128 | DDR3L-1333, DDR4-1600 (16-bit) | - | - | - | 2 | 10/100M/1G x 1 ch | USB2.0 x 2 ch (1H. 1H/F/OTG) | 65 | LFBGA | 266 | -40 to 85°C | 2033 5月 | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 8-ch | 12-bit x 2-ch | - | AES, ECC, Hash, RSA, Secure boot, TRNG | 2.97 - 3.63 | RISC-V (AX45MP Single) | 3 | サンプルを入手, | |
R9A07G043F04GBG#AC0 circleアクティブ サンプル入手可能
shopping_cart
今すぐ購入する
|
1000 | 64 | - | 128 | DDR3L-1333, DDR4-1600 (16-bit) | - | - | - | 2 | 10/100M/1G x 1 ch | USB2.0 x 2 ch (1H. 1H/F/OTG) | 65 | LFBGA | 266 | -40 to 85°C | 2033 5月 | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 8-ch | 12-bit x 2-ch | - | AES, ECC, Hash, RSA, Secure boot, TRNG | 2.97 - 3.63 | RISC-V (AX45MP Single) | 3 | サンプルを入手, | |
R9A07G043F05GBG#AC0 circleアクティブ サンプル入手可能
shopping_cart
今すぐ購入する
|
1000 | 64 | - | 128 | DDR3L-1333, DDR4-1600 (16-bit) | - | - | - | 2 | 10/100M/1G x 1/2 ch | USB2.0 x 2 ch (1H. 1H/F/OTG) | 114 | LFBGA | 361 | -40 to 85°C | 2033 5月 | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 8-ch | 12-bit x 2-ch | - | AES, ECC, Hash, RSA, Secure boot, TRNG | 2.97 - 3.63 | RISC-V (AX45MP Single) | 3 | 9.407 | サンプルを入手, |
RZ/Five provides a new platform for high-performance IoT Edge solutions. Learn the advantages of RISC-V CPU, and how to easily scale development across RISC-V and Arm cores.
![]() |
SOM/SBCの製造または購入という選択肢が、顧客の設計サイクルを加速させます | ブログ | 2023年7月21日 |
![]() |
Arm® とRISC-V CPU間のアプリケーション移行が容易 | ブログ | 2022年9月16日 |
![]() |
世界に先駆けて、64ビットRISC-V CPUコア搭載の汎用MPU「RZ/Five」を発表 | ニュース | 2022年3月1日 |