跳转到主要内容

USB 开关和集线器

瑞萨电子通过可兼容 USB 3.0 的控制器和 USB 2.0 主机,为您的新一代嵌入式系统设计提供支持。

控制器和主机

USB 3.0 和 xHCI 主机控制器

基于 USB 3.0 和 eXtensible 主机控制器接口 (xHCI) 规范的 USB 主机控制器。 系统总线符合 PCIe Gen2 规范。

μPD720202
μPD720201

USB 3.0 集线器控制器

符合 USB 3.0 标准的 USB 集线器控制器。 控制器支持 5V 单电源供电,集成稳压器,实现低功耗。

μPD720210
μPD720211

USB 2.0 主机/外围控制器(通用 CPU 接口)

单芯片解决方案可提供主机与外围设备的 USB 通信功能,将 USB 无缝集成到您的电子设备中。

R8A66597

 

USB 2.0 外围控制器(通用 CPU 接口)

外围控制器采用低功耗的小型封装,非常适用于移动总线电源设备。

R8A66593
M66291

USB 2.0 集线器控制器

该集线器控制器用于增加电脑上的 USB 端口数量。 控制器符合 PCI 1.1 规范,可用作独立集线器设备,也可作为增加键盘、显示屏、打印机以及其他外围设备端口的紧凑型解决方案。

μPD720115

 

产品选择器: USB 开关和集线器

通过我们的参数化产品选择工具探索我们的产品目录。比较各种参数的规格,找到适合您设计的零件。

产品选择器

工具集资源